Menu Procurar

Fixador de toque único M8 x 1.25 22.0 Aço inoxidável

O fecho de fixação com um toque com bloqueio de bola é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora um êmbolo carregado em mola que engrena uma série de rolamentos esféricos quando o fecho de fixação é inserido no furo. Pode suportar temperaturas até 180 °C e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20190620

Número de peça do fabricante:

20190620

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 54,2128 €
10 - 19 48,7968 €
20 - 49 46,0782 €
50 - 99 43,3702 €
100 + 40,6622 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

54,21 €

1 x 54,2128 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de botão Botão de pressão
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 12.0
d3 25.0
d4 8.0
h3 6.0
h5 5.5
Resistência à tração (N) 500.0
Material Aço inoxidável
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos