Menu Procurar

Fechos de quarto de volta - fácil fixação

Em stock

A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de pega Aperto máximo Tipo de chave Comprar
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador com chave
22.5 mm
Chave ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador com chave
18.5 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador com chave
18.5 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € 50 Em stock
1,5188 € - 2,3625 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,5188 € - 2,3625 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 4
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 14.5 mm Nylon

20077150

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 18.5 mm Nylon

20077259

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 26.5 mm Nylon

20077129

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 26.5 mm Nylon

20077204

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20077099

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 28.5 mm Nylon

20077211

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 18.5 mm Nylon

20077013

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 14.5 mm Nylon

20077075

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 28.5 mm Nylon

20077136

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20077082

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Chave ranhurada 22.5 mm PA

20079222


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Intervalo de punho
    22.5 mm
  • Material do came
    Poliamida
  • Terminar
    Mate
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm PA

20078959


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Material do came
    Poliamida
  • Terminar
    Mate
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm PA

20078942


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Material do came
    Poliamida
  • Terminar
    Mate
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 26.5 mm Nylon

20077044

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 8.5 mm Nylon

20077143

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 14.5 mm Nylon

20077235

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 22.5 mm Nylon

20077266

Intervalo de preços
2,3625 € - 1,5188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 28.5 mm Nylon

20077297

Intervalo de preços
2,3625 € - 1,5188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 22.5 mm Nylon

20077105

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 28.5 mm Nylon

20077051

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto