Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
6,901 € - 15,2646 € 167 Em stock
Nylon
6,901 € - 15,2646 € 18 Em stock
Nylon
7,2802 € - 7,2802 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
9,4142 € - 21,2489 € 45 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 8,0 mm
8.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,7353 € - 1,9281 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,6695 € - 1,855 € 36 Em stock
1,6854 € - 2,6218 € 81 Em stock
Universal
Poliamida
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
3,6462 € - 5,1046 € 335 Em stock
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
24.5 mm
1,9262 € - 2,9963 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
8.5 mm
2,5813 € - 4,0154 € 95 Em stock
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave ranhurada
20.0 mm
2,0925 € - 3,255 € 34 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
18.5 mm
3,54 € - 7,436 € 14 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
8.5 mm
1,0305 € - 1,603 € 396 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
26.5 mm
27,0012 € - 27,0012 € 26 Em stock
Universal
Aço inoxidável
Mate
Chave ferroviária
18.0 mm
1,9262 € - 2,9963 € 65 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
22.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € 95 Em stock
5,7371 € - 12,9059 € 46 Em stock
37,1212 € - 83,5536 € 106 Em stock
Aço inoxidável 304
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

10281260

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

10281277

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

20123307

Intervalo de preços
7,2802 € - 7,2802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Preto

20120139

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico

20120177

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico

20056056

Intervalo de preços
1,9281 € - 1,7353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico

20056155

Intervalo de preços
1,855 € - 1,6695 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Poliamida

20126315

Intervalo de preços
2,6218 € - 1,6854 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Poliamida
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico

20056209

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta 24.5 mm Liga de zinco fundido

20072704

Intervalo de preços
5,1046 € - 3,6462 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco com chave Chave triangular de 8,0 mm 8.5 mm Liga de zinco

20126346

Intervalo de preços
2,9963 € - 1,9262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Trinco com chave Chave ranhurada 20.0 mm Preto

20125523

Intervalo de preços
4,0154 € - 2,5813 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
Trinco com chave Chave triangular de 7,0 mm 18.5 mm Natural

20125578

Intervalo de preços
3,255 € - 2,0925 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Trinco com chave Chave de ponta dupla de 3,0 mm 8.5 mm Natural

20125547

Intervalo de preços
7,436 € - 3,54 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Trinco com chave Chave triangular de 8,0 mm 26.5 mm Liga de zinco

20126339

Intervalo de preços
1,603 € - 1,0305 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco com chave Chave ferroviária 18.0 mm Aço inoxidável

20126483

Intervalo de preços
27,0012 € - 27,0012 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Mate
  • Intervalo de punho
    18.0 mm
Trinco com chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm 22.5 mm Liga de zinco

20126322

Intervalo de preços
2,9963 € - 1,9262 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    22.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico

20050450

Intervalo de preços
12,9059 € - 5,7371 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20050627

Intervalo de preços
12,9059 € - 5,7371 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20050092

Intervalo de preços
83,5536 € - 37,1212 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Código do material
    7907000090