Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
7,0873 € - 15,6767 € 17 Em stock
Nylon
7,0873 € - 15,6767 € 18 Em stock
Nylon
1,3274 € - 1,4749 € 6 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
1,2825 € - 1,425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 40 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,2825 € - 1,425 € 207 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 108 Em stock
2,708 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 7,0 mm
20.0 mm
38,1235 € - 85,8095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 304
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
7,0556 € - 15,8354 € 30 Em stock
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € 46 Em stock
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € 344 Em stock
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € 30 Em stock
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € 259 Em stock
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € 898 Em stock
Nylon
2,6511 € - 4,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Revestido a pó preto
Chave ranhurada
27.0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave quadrada de 7,0 mm
20.0 mm
1,2825 € - 1,425 € 56 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
1,7746 € - 1,9717 € 23 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

10281260

Intervalo de preços
15,6767 € - 7,0873 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

10281277

Intervalo de preços
15,6767 € - 7,0873 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Nylon

20050443

Intervalo de preços
1,4749 € - 1,3274 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Nylon

20050474

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20050481

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Nylon

20050610

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20050702

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 20.0 mm Liga de zinco

20072506

Intervalo de preços
4,6797 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20050108

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 24.5 mm Nylon

20050788

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 18.5 mm Nylon

20050917

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 24.5 mm Nylon

20050825

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
344 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 18.5 mm Nylon

20050726

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 22.5 mm Nylon

20050924

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 24.5 mm Nylon

20050931

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 24.5 mm Nylon

20050740

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta 27.0 mm Liga de zinco fundido

20072582

Intervalo de preços
4,1239 € - 2,6511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    27.0 mm
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 7,0 mm 20.0 mm Liga de zinco

20072445

Intervalo de preços
4,1239 € - 2,6511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Nylon

20050566

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20055752

Intervalo de preços
1,9717 € - 1,7746 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301409000