Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
7,0873 € - 15,6767 € 17 Em stock
Nylon
7,0873 € - 15,6767 € 18 Em stock
Nylon
2,6511 € - 4,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
30.0 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Cromado
Chave quadrada de 7,0 mm
30.0 mm
2,149 € - 3,3428 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
14.5 mm
3,2581 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
27.0 mm
3,7446 € - 5,2425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
24.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 50 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
2,149 € - 3,3428 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
8.5 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
14.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 44 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
3,7446 € - 5,2425 € 90 Em stock
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
3,7446 € - 5,2425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
26.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 862 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
18.5 mm
8,0076 € - 18,0251 € 59 Em stock
Liga de zinco
Chave triangular de 7,0 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave ranhurada
27.0 mm
3,7446 € - 5,2425 € 20 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
28.5 mm
8,0076 € - 18,0251 € 13 Em stock
Liga de zinco
Chave triangular de 7,0 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

10281260

Intervalo de preços
15,6767 € - 7,0873 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

10281277

Intervalo de preços
15,6767 € - 7,0873 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 30.0 mm Liga de zinco

20072537

Intervalo de preços
4,1239 € - 2,6511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    30.0 mm
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 7,0 mm 30.0 mm Liga de zinco

20072476

Intervalo de preços
4,6797 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    30.0 mm
Trinco com chave 14.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073022

Intervalo de preços
3,3428 € - 2,149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 27.0 mm Liga de zinco

20072513

Intervalo de preços
4,6797 € - 3,2581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    27.0 mm
Trinco com chave 24.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073060

Intervalo de preços
5,2425 € - 3,7446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20055769

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave 8.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20072889

Intervalo de preços
3,3428 € - 2,149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Trinco com chave 30.0 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20072414

Intervalo de preços
4,6797 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Trinco com chave 14.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20072780


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20055585

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20072803

Intervalo de preços
5,2425 € - 3,7446 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Trinco com chave 26.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20072841

Intervalo de preços
5,2425 € - 3,7446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20055561

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
862 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave 18.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20072681


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 28.5 mm Liga de zinco

20055820

Intervalo de preços
18,0251 € - 8,0076 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta 27.0 mm Liga de zinco fundido

20072575

Intervalo de preços
4,6797 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    27.0 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 28.5 mm Liga de zinco

20072988

Intervalo de preços
5,2425 € - 3,7446 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 26.5 mm Liga de zinco

20055813

Intervalo de preços
18,0251 € - 8,0076 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    7907000090