Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
9,6684 € - 21,8226 € 30 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Cromado
Chave ranhurada
30.0 mm
2,708 € - 4,6797 € 100 Em stock
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Cromado
Chave quadrada de 7,0 mm
27.0 mm
3,6355 € - 7,6367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
8.5 mm
8,0076 € - 18,0251 € 897 Em stock
Liga de zinco
Chave triangular de 7,0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave ranhurada
20.0 mm
2,149 € - 3,3428 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
26.5 mm
3,7446 € - 5,2425 € 80 Em stock
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
14.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 30 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 4 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
2,149 € - 3,3428 € 85 Em stock
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
26.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
28.5 mm
25,9159 € - 25,9159 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
Em bruto
Chave triangular de 7,0 mm
13.5 mm
1,603 € - 1,7812 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Sem acabamento
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
24.5 mm
8,9033 € - 9,8925 € 100 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
Em bruto
Chave quadrada de 6,0 mm
13.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
14.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
14.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
26.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
22.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
24.5 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20055981

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta 30.0 mm Liga de zinco

20072599

Intervalo de preços
4,1239 € - 2,6511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    30.0 mm
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 7,0 mm 27.0 mm Liga de zinco

20072452

Intervalo de preços
4,6797 € - 2,708 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    27.0 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 8.5 mm Liga de zinco

20073008

Intervalo de preços
7,6367 € - 3,6355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 8.5 mm Liga de zinco

20055837

Intervalo de preços
18,0251 € - 8,0076 €

Níveis de stock
897 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta 20.0 mm Liga de zinco fundido

20072551

Intervalo de preços
4,1239 € - 2,6511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
Trinco com chave 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073206

Intervalo de preços
3,3428 € - 2,149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco com chave 14.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20072667

Intervalo de preços
5,2425 € - 3,7446 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20055905

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20055844

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave 26.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073084

Intervalo de preços
3,3428 € - 2,149 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco com chave 28.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20073220


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 13.5 mm Aço inoxidável

20051877

Intervalo de preços
25,9159 € - 25,9159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Em bruto
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 32.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20050948

Intervalo de preços
1,7812 € - 1,603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 6,0 mm 13.5 mm Aço inoxidável

20051853

Intervalo de preços
9,8925 € - 8,9033 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Em bruto
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 14.5 mm Liga de zinco

20077730

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 14.5 mm PA

20077761

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm PA

20077907

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 22.5 mm PA

20077846

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    22.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    24.5 mm