Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
5,892 € - 13,2544 € 2 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
0,8969 € - 0,9965 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 26 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
1,2825 € - 1,425 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,0556 € - 15,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
5,892 € - 13,2544 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
0,8666 € - 0,9628 € 49 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
1,603 € - 1,7812 € 150 Em stock
Nylon
5,892 € - 13,2544 € 11 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
0,8969 € - 0,9965 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite o prazo de entrega aqui
38,1235 € - 85,8095 € 30 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave triangular de 8,0 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
2,1897 € - 3,1988 € 49 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
8.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
18.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
14.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
22.5 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20050498

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Nylon

20050429

Intervalo de preços
0,9965 € - 0,8969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Nylon

20050634

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20050665

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 22.5 mm Nylon

20050818

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Nylon

20050542

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Nylon

20050658

Intervalo de preços
0,9628 € - 0,8666 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Nylon

20050573

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20050801

Intervalo de preços
1,7812 € - 1,603 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Nylon

20050597

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20050528

Intervalo de preços
0,9965 € - 0,8969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Nylon

20050580

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20050672

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Aço inoxidável 304

20050191

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm Liga de zinco

20077938

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm Liga de zinco

20077952

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 8.5 mm Liga de zinco

20077976

Intervalo de preços
3,1988 € - 2,1897 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20078072

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 14.5 mm PA

20078027

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 22.5 mm Liga de zinco

20078096

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico