Menu Procurar

Fechaduras de Manípulo Giratório

Em stock

Os Manípulos Giratórios são um tipo de manípulo que roda em torno do seu eixo, e são frequentemente utilizados para trancar e destrancar portas e outros objetos de ferragens de acessos.

A nossa gama de Fechaduras de Manípulo Giratório é ideal para armários e recintos de tamanho normal, e pode aplicar-se em múltiplos pontos de bloqueio.

As Fechaduras de Manípulo Giratório podem ser utilizadas em todas as atividades industriais e de construção, onde a abertura e o fecho de portas de armários exija facilidade de acesso.

  • Opções de fecho com chave ou cadeado
  • Material: liga de zinco fundido e poliamida (PA)
  • Opções de acabamento do manípulo: mate, eletrorevestimento, cromado após decapagem, cromado brilhante e revestimento a pó
  • Cores: cromado, preto e natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da face Comprimento do came Dispositivo de imobilização Altura do alojamento Material da pega Largura da face Tipo Comprar