Menu Procurar

Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Preto

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Referência da Essentra:

20053765

Número de peça do fabricante:

208203234E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 10,7318 €
25 - 124 7,6656 €
125 + 6,8991 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

10,73 €

1 x 10,7318 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura do alojamento 18.5 mm
Comprimento do furo de montagem 50.0 mm
Largura do furo de montagem 25.0 mm
Cor Preto
Material da pega Nylon
Material do corpo Nylon
Dispositivo de imobilização Keyed Different
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos