Menu Procurar

Pega de rotação Natural

Trincos e Fechos de Puxar e Rodar que apresentam um perfil baixo e podem ser guardados quando não estão a ser utilizados. Possuem ajuste de nível de aderência, ação de compressão e montagem fácil. Ideais para uma gama de aplicações no interior e no exterior, incluindo painéis e invólucros. Vários estilos à escolha, com diferentes opções de chaves e uma variedade de materiais e acabamentos.
Referência da Essentra:

20061777

Número de peça do fabricante:

10811110547E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 16,2715 €
125 + 14,6443 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

406,79 €

25 x 16,2715 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre furos de fixação 100.0 mm
Comprimento da face 160.0 mm
Largura da face 35.0 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Comprimento do furo de montagem 50.0 mm
Largura do furo de montagem 25.0 mm
Cor Natural
Material da pega Liga de zinco fundido
Material do corpo Liga de zinco fundido
Revestimento Cromado
Dispositivo de imobilização Keyed Alike (5333)
Tipo 1
Código do material 8301409000

Produto 10811110547E Substitui:

Pega de rotação 50.0 mm 25.0 mm Liga de zinco Prateado
Referência da Essentra: 10646267
Número de peça do fabricante: 491415

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos