20061739
10811110534E
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 25 + | 43,5508 € |
| Distância entre furos de fixação | 100.0 mm |
|---|---|
| Distância entre furos de fixação | 3.937 in |
| Comprimento da face | 160.0 mm |
| Comprimento da face | 6.299 " |
| Largura da face | 1.378 in |
| Largura da face | 35.0 mm |
| Comprimento do came | 1.772 in |
| Comprimento do came | 45.0 mm |
| Altura do alojamento | 18.5 mm |
| Altura do alojamento | 0.728 in |
| Comprimento do furo de montagem | 1.969 in |
| Comprimento do furo de montagem | 50.0 mm |
| Largura do furo de montagem | 0.984 in |
| Largura do furo de montagem | 25.0 mm |
| Cor | Natural |
| Material da pega | Liga de zinco fundido |
| Material do corpo | Liga de zinco fundido |
| Revestimento | Cromado |
| Dispositivo de imobilização | Keyed Alike (5333) |
| Tipo | 1 |
| Código do material | 8301300000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar