Menu Procurar

Falange de retenção de parafuso cativo M5 2.5 Alumínio

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in industries such as electronics and automotive to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Aluminium.
Referência da Essentra:

20252403

Número de peça do fabricante:

20252403

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,326 €
100 - 249 3,8934 €
250 - 749 3,4608 €
750 + 3,0282 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,33 €

1 x 4,326 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Para rosca d1 M5
Panel t1±8% 2.5
d2 8.0
H1 2.5
l1 2.5
D3 12.5
Installation ball dia. d4 8.0
d6 9.6
Sheet metal gauge 12
Material Alumínio
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos