20264703
20264703
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.098,4229 € |
| 10 - 19 | 988,5837 € |
| 20 - 49 | 933,6641 € |
| 50 + | 878,7342 € |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| l1 | 225.0 |
| d2 | M60 |
| d3 | 80.0 |
| l2 | 140.0 |
| d4 | 135.0 |
| a1 | 6.5 |
| Weight g | 6400.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 70.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 | 36.0 |
| Dyn. load C max. kN | 208.0 |
| Static load C0 max. kN | 532.1 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar