20264673
20264673
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 567,5712 € |
| 10 - 19 | 510,8182 € |
| 20 - 49 | 482,4314 € |
| 50 + | 454,0549 € |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 45.0 |
| l1 | 163.0 |
| d2 | M42 |
| d3 | 60.0 |
| l2 | 98.0 |
| d4 | 102.0 |
| a1 | 7.5 |
| Weight g | 2430.0 |
| a2 | 4.0 |
| l3 | 50.0 |
| w1 | 32.0 |
| w2 | 25.0 |
| Dyn. load C max. kN | 107.0 |
| Static load C0 max. kN | 276.2 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar