20264604
20264604
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 69,1233 € |
| 10 - 19 | 62,212 € |
| 20 - 49 | 58,7512 € |
| 50 + | 55,3007 € |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| l1 | 78.0 |
| d2 | M20 |
| d3 | 29.0 |
| l2 | 47.0 |
| d4 | 51.0 |
| a1 | 9.0 |
| Weight g | 270.0 |
| a2 | 4.5 |
| l3 | 25.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 12.0 |
| Dyn. load C max. kN | 25.2 |
| Static load C0 max. kN | 76.7 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar