Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 60.0 210.0 M52 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264536

Número de peça do fabricante:

20264536

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 1.098,4229 €
10 - 19 988,5837 €
20 - 49 933,6641 €
50 + 878,7342 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.098,42 €

1 x 1.098,4229 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 60.0
l1 210.0
d2 M52
d3 80.0
l2 125.0
d4 135.0
a1 6.5
Weight g 5430.0
a2 3.5
l3 70.0
w1 44.0
w2 36.0
Dyn. load C max. kN 208.0
Static load C0 max. kN 532.1
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos