20264468
20264468
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 439,0375 € |
| 10 - 19 | 395,1389 € |
| 20 - 49 | 373,1793 € |
| 50 + | 351,23 € |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 40.0 |
| l1 | 145.0 |
| d2 | M42 |
| d3 | 53.0 |
| l2 | 94.0 |
| d4 | 92.0 |
| a1 | 7.0 |
| Weight g | 1890.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 42.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 22.0 |
| Dyn. load C max. kN | 86.0 |
| Static load C0 max. kN | 222.6 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar