Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 17.0 69.0 M16 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264413

Número de peça do fabricante:

20264413

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 57,3813 €
10 - 19 51,6442 €
20 - 49 48,7705 €
50 + 45,9071 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

57,38 €

1 x 57,3813 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 17.0
l1 69.0
d2 M16
d3 25.0
l2 40.0
d4 44.0
a1 10.0
Weight g 163.0
a2 5.5
l3 23.0
w1 14.0
w2 10.0
Dyn. load C max. kN 19.2
Static load C0 max. kN 54.1
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos