Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 6.0 36.0 M6 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264369

Número de peça do fabricante:

20264369

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 21,6712 €
10 - 19 19,5082 €
20 - 49 18,4164 €
50 + 17,3349 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

21,67 €

1 x 21,6712 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 6.0
l1 36.0
d2 M6
d3 10.0
l2 22.0
d4 20.0
a1 13.0
Weight g 14.0
a2 6.5
l3 11.0
w1 6.0
w2 4.0
Dyn. load C max. kN 2.5
Static load C0 max. kN 6.4
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos