Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 14.0 60.0 M14 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20263959

Número de peça do fabricante:

20263959

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 55,1754 €
10 - 19 49,6536 €
20 - 49 46,9033 €
50 + 44,1424 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

55,18 €

1 x 55,1754 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 14.0
l1 60.0
d2 M14
d3 25.40
l2 36.0
d4 36.0
a1 16.0
Weight g 127.0
a2 9.5
l3 20.0
w1 19.0
w2 13.50
Dyn. load C max. kN 15.4
Static load C0 max. kN 41.3
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos