20263881
20263881
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 124,4446 € |
| 10 - 19 | 112,0022 € |
| 20 - 49 | 105,781 € |
| 50 + | 99,5598 € |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24 |
| d3 | 42.85 |
| l2 | 57.0 |
| d4 | 60.0 |
| a1 | 15.0 |
| Weight g | 630.0 |
| a2 | 10.0 |
| l3 | 30.0 |
| w1 | 31.0 |
| w2 | 22.00 |
| Dyn. load C max. kN | 45.3 |
| Static load C0 max. kN | 118.6 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar