Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 18.0 72.0 M18 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20263850

Número de peça do fabricante:

20263850

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 83,292 €
10 - 19 74,967 €
20 - 49 70,7992 €
50 + 66,6315 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

83,29 €

1 x 83,292 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 18.0
l1 72.0
d2 M18
d3 31.75
l2 44.0
d4 46.0
a1 15.0
Weight g 250.0
a2 9.5
l3 25.0
w1 23.0
w2 16.50
Dyn. load C max. kN 26.325
Static load C0 max. kN 69.700
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos