20263829
20263829
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 39,243 € |
| 10 - 19 | 35,3187 € |
| 20 - 49 | 33,3617 € |
| 50 + | 31,3944 € |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| l1 | 54.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 22.22 |
| l2 | 33.0 |
| d4 | 32.0 |
| a1 | 13.0 |
| Weight g | 92.0 |
| a2 | 8.0 |
| l3 | 19.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 12.00 |
| Dyn. load C max. kN | 12.4 |
| Static load C0 max. kN | 32.8 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar