Menu Procurar

Extremidade de haste esférica M12 28.0 mm (D) Aço

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Referência da Essentra:

10507681

Número de peça do fabricante:

1505321

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 45,5157 €
5 + 43,2497 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

45,52 €

1 x 45,5157 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do apoio de rolamento 28.0 mm
Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro 18.0 mm
Tamanho da rosca M12
Código do material 8483105090
Tamanho da rosca da extremidade da haste M12
Tipo Ball Joint
Género da extremidade da haste Male

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos