Menu Procurar

Extremidades da haste esférica - rosca fêmea, polímero

Em produção

Nossas extremidades de haste de polímero são adequadas para ambientes árduos graças à sua resistência a ácidos fracos e corrosão em condições húmidas. Oferecem uma boa resistência à sujidade e à poeira, graças às suas propriedades de funcionamento a seco e autolubrificante. São ideais para aplicações de movimento rotativo, oscilante e linear e oferecem compensação de desalinhamento e cargas de borda. Também fornecem amortecimento de alta vibração e isolamento elétrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do apoio de rolamento Comprimento do fim da vara ao centro da esfera Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro Comprar
30,1996 € - 31,7961 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
98,0045 € - 103,1545 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
77,8062 € - 81,8953 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
38,0997 € - 40,1082 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
42,9201 € - 45,1861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
70,1739 € - 73,8716 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
60,1108 € - 63,2832 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
30,1172 € - 31,7034 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
52,3549 € - 55,105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
  • de 2
Junta esférica M6 17.0 mm (D) Aço

10507704

Intervalo de preços
31,7961 € - 30,1996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    17.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    8.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta esférica 28.0 mm (D) M8 Alumínio

10508176

Intervalo de preços
103,1545 € - 98,0045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    49.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    46.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    12.0 mm
  • Tipo
    Junta de esfera giratória
Junta esférica 24.0 mm (D) M8 Alumínio

10508053

Intervalo de preços
81,8953 € - 77,8062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    39.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    37.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    12.0 mm
  • Tipo
    Junta de esfera giratória
Junta esférica M10 21.0 mm (D) Aço

10507612

Intervalo de preços
40,1082 € - 38,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    21.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    33.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    12.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta esférica M12

10507650

Intervalo de preços
45,1861 € - 42,9201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    28.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    44.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    15.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta esférica 24.0 mm (D) M8 Alumínio

10508060

Intervalo de preços
73,8716 € - 70,1739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    39.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    37.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    12.0 mm
  • Tipo
    Junta de esfera giratória
Junta esférica 18.0 mm (D) M6 Alumínio

10507889

Intervalo de preços
63,2832 € - 60,1108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    31.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    29.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    7.5 mm
  • Tipo
    Junta de esfera giratória
Junta esférica M6 17.0 mm (D) Aço

10507698

Intervalo de preços
31,7034 € - 30,1172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    17.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    8.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta esférica 14.0 mm (D) M5 Alumínio

10507810

Intervalo de preços
55,105 € - 52,3549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    23.0 mm
  • Comprimento do fim da vara ao centro da esfera
    21.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    6.0 mm
  • Tipo
    Junta de esfera giratória