Menu Procurar

Mola de extensão 12.7 mm 1.16 Nmm Aço carbono

This extension spring is made from carbon steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 12.7 mm and 1.16 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Referência da Essentra:

10439531

Número de peça do fabricante:

1217450

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,6191 €
150 + 2,4883 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

78,57 €

30 x 2,6191 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão inicial 7.56 N
Comprimento carga a carga 83.63 N
Temperatura máxima de aplicação 121 °C
Comprimento total 88.9 mm
Material Aço carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos