As nossas etiquetas invioláveis fornecem uma maneira fácil de ver se um item ou pacote foi aberto. Os produtos são facilmente aplicados, mas deixam uma mensagem 'VIOLADO' quando são abertos subsequentemente.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tipo de vedação | B | Label Size | A | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3384 € - 0,3384 € | 4291 Em stock |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € |
Solicite o prazo de entrega |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € |
Solicite o prazo de entrega |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3384 € - 0,3384 € |
Solicite o prazo de entrega |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20083717 | 0,3384 € - 0,3384 € |
Solicite o prazo de entrega |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,3384 € - 0,3384 € |
Solicite o prazo de entrega |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € |
Solicite o prazo de entrega |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20083670 | 0,188 € - 0,188 € |
Solicite o prazo de entrega |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,188 € - 0,188 € |
Solicite o prazo de entrega |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 8342 Em stock |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar