Menu Procurar

Estrutura sem falange 20.0 69.3 44.0 Aço

Esta estrutura sem flange standard conta com uma esfera retida em gaiola para aplicações de movimento linear pesadas e de precisão. design sem flange permite uma solução compacta. Utilizadas conjuntamente com calhas lineares endurecidas.
Referência da Essentra:

20158514

Número de peça do fabricante:

20158514

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 20.0
l1 69.3
h1 30.0
l2 48.5
w1 44.0
l3 36.0
h2 4.5
h3 6.5
h4 16.3
d1 M5
h5 8.5
d2 6.0
h6 7.1
w2 32.0
w3 20.0
w4 12.0
l4 15.6
l5 60.0
d3 9.5
Mx Nm 289.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos