Menu Procurar

Unflanged Carriages - Low

Em produção

These low-profile unflanged carriages are linear bearings used for heavy-duty and precise linear motion applications. They give precision, stability, and dependability. The four row contact with the mating rail offers the same load capacity capabilities regardless of the load pressing into the carriage or hanging from it.

The unflanged design provides a more compact solution but can only be mounted to from the top. The carriages' ball retainers allow for a quieter operation whilst improving lubrication of the system. It also ensures the balls remain in place should the carriage be removed from the rail in error.

Its low profile provides an even smaller compact solution when compared again the standard unflanged linear carriages. It is used in many applications, including special purpose equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.

  • It gives precision, stability, and dependability.
  • Unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages.
  • Its low profile provides an even smaller compact solution when compared to standard unflanged linear carriages.
Material: Steel Series Code: SRL1016UL

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size h2 h1 w1 l2 l1 d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
  • de 2
Estrutura sem falange 15.0 66.1 34.0 Aço

20158873


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Estrutura sem falange 25.0 79.2 48.0 Aço

20158927


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Estrutura sem falange 20.0 48.3 42.0 Aço

20158910


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Estrutura sem falange 30.0 105.0 60.0 Aço

20158941


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Estrutura sem falange 15.0 58.6 34.0 Aço

20158897


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Estrutura sem falange 25.0 54.0 48.0 Aço

20158934


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Estrutura sem falange 45.0 145.0 86.0 Aço

20159030


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Estrutura sem falange 45.0 174.0 86.0 Aço

20159047


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Estrutura sem falange 35.0 111.5 70.0 Aço

20159009


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Estrutura sem falange 30.0 64.2 60.0 Aço

20158958


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Estrutura sem falange 55.0 193.0 100.0 Aço

20159061


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Estrutura sem falange 30.0 94.8 60.0 Aço

20158965


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Estrutura sem falange 15.0 40.6 34.0 Aço

20158880


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Estrutura sem falange 55.0 155.0 100.0 Aço

20159054


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Estrutura sem falange 35.0 75.5 70.0 Aço

20158996


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Estrutura sem falange 20.0 69.3 42.0 Aço

20158903


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Estrutura sem falange 30.0 130.5 60.0 Aço

20158972


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Estrutura sem falange 35.0 153.5 70.0 Aço

20159016


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Estrutura sem falange 55.0 210.0 100.0 Aço

20159078


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Estrutura sem falange 45.0 129.0 86.0 Aço

20159023


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0