Menu Procurar

Carruagem linear 20.3 M5x10 44.0 Alumínio

Esta estrutura linear fechada é utilizada em sistemas de movimento linear conjuntamente com eixos em aço inoxidável endurecido. Pode tolerar temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricada em alumínio com um casquilho linear em aço.
Referência da Essentra:

20263126

Número de peça do fabricante:

20263126

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo do transporte Curto
Ball Cage Material Resin
d1 tol H6 12.0
l1 20.3
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 8.0
Weight g 82.0
h4 15.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Material do corpo Alumínio
Material de rolamento Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos