Menu Procurar

Carruagem linear 77.0 M5x10 44.0 Alumínio

Esta estrutura linear em aço fechada é utilizada em sistemas de movimento linear conjuntamente com eixos em aço inoxidável endurecido. Pode tolerar temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricada em alumínio com um casquilho linear em aço.
Referência da Essentra:

20262907

Número de peça do fabricante:

20262907

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo do transporte Comprido
Ball Cage Material Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 77.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 232.0
Weight g 8.0
h4 15.0
l2 ±02 64.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1180.0
Material do corpo Alumínio
Material de rolamento Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos