Menu Procurar

Estrutura sem falange 20.0 50.0 M6x12 Alumínio

A estrutura de casquilho esférico linear inoxidável aberto é um rolamento de movimento linear de precisão que proporciona um movimento suave e de reduzida fricção. O seu design sem flange facilita a instalação em sistema existentes. Tolera temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricada em alumínio com um casquilho linear em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20263430

Número de peça do fabricante:

20263430

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Weight g 200.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos