Menu Procurar

Estrutura sem falange - 25.0; 96.0; 48.0; Alumínio

As estruturas de alumínio sem flange são um rolamento de movimento linear que oferecem movimento suave e de baixa fricção para aplicações lineares. Fabricadas em alumínio com esferas em aço inoxidável, são leves e resistentes à corrosão.
Referência da Essentra:

20159139

Número de peça do fabricante:

20159139

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 25.0
l1 96.0
w1 48.0
h1 ±003 36.0
d1 M6
h2 29.9
h3 6.4
h4 9.0
l2 58.0
l3 35.0
l4 3.0
w2 35.0
w3 23.0
Weight kg 0.22
w4 ±005 12.5
F max. N 6.400
Dyn load Crad & ax N 16.000
Mx dyn Nm 165.0
Mx static max Nm 66.0
My +Mz dyn Nm 147.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos