20159122
20159122
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| Rail size | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 85.9 |
| w1 | 44.0 |
| h1 ±003 | 30.0 |
| d1 | M5 |
| h2 | 24.7 |
| h3 | 5.5 |
| h4 | 7.5 |
| l2 | 51.5 |
| l3 | 36.0 |
| l4 | 2.8 |
| w2 | 32.0 |
| w3 | 20.0 |
| Weight kg | 0.15 |
| w4 ±005 | 12.0 |
| F max. N | 4.400 |
| Dyn load Crad & ax N | 11.000 |
| Mx dyn Nm | 101.0 |
| Mx static max Nm | 40.0 |
| My +Mz dyn Nm | 89.0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar