Menu Procurar

Estrutura sem falange - 15.0; 64.0; 34.0; Alumínio

As estruturas de alumínio sem flange são um rolamento de movimento linear que oferecem movimento suave e de baixa fricção para aplicações lineares. Fabricadas em alumínio com esferas em aço inoxidável, são leves e resistentes à corrosão.
Referência da Essentra:

20159115

Número de peça do fabricante:

20159115

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 15.0
l1 64.0
w1 34.0
h1 ±003 24.0
d1 M4
h2 19.8
h3 4.1
h4 6.0
l2 37.8
l3 26.0
l4 2.5
w2 26.0
w3 15.0
Weight kg 0.07
w4 ±005 9.5
F max. N 2.000
Dyn load Crad & ax N 5.000
Mx dyn Nm 36.0
Mx static max Nm 14.0
My +Mz dyn Nm 29.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos