Menu Procurar

Estrutura com falange 25.0 96.0 70.0 Alumínio;Aço inoxidável

Esta estrutura flangeada em alumínio proporciona uma deslocação suave e de fricção reduzida em sistemas de movimento linear. Fabricada em alumínio, que é resistente à corrosão e leve, e utilizada em aplicações pesadas.
Referência da Essentra:

20159108

Número de peça do fabricante:

20159108

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 25.0
l1 96.0
w1 70.0
h1 ±003 36.0
d1 6.7
d2 M8
h2 29.9
h3 17.0
h4 9.3
l2 58.0
l3 45.0
l4 3.0
w2 57.0
w3 23.0
w4 ±005 23.5
Dyn moment Mx Nm 165.0
Dyn moment My & z Nm 147.0
Static moment Mx Nm 66.0
Static moment My & z Nm 59.0
Material completo Bloco de alumínio, esfera inoxidável e guia

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos