Menu Procurar

Estrutura com falange 20.0 85.9 63.0 Alumínio;Aço inoxidável

Esta estrutura flangeada em alumínio proporciona uma deslocação suave e de fricção reduzida em sistemas de movimento linear. Fabricada em alumínio, que é resistente à corrosão e leve, e utilizada em aplicações pesadas.
Referência da Essentra:

20159092

Número de peça do fabricante:

20159092

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 20.0
l1 85.9
w1 63.0
h1 ±003 30.0
d1 5.3
d2 M6
h2 24.7
h3 13.0
h4 8.0
l2 51.5
l3 40.0
l4 2.8
w2 53.0
w3 20.0
w4 ±005 21.5
Dyn moment Mx Nm 101.00
Dyn moment My & z Nm 89.0
Static moment Mx Nm 40.0
Static moment My & z Nm 35.0
Material completo Bloco de alumínio, esfera inoxidável e guia

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos