Menu Procurar

Estrutura com falange 15.0 64.0 47.0 Alumínio;Aço inoxidável

Esta estrutura flangeada em alumínio proporciona uma deslocação suave e de fricção reduzida em sistemas de movimento linear. Fabricada em alumínio, que é resistente à corrosão e leve, e utilizada em aplicações pesadas.
Referência da Essentra:

20159085

Número de peça do fabricante:

20159085

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 15.0
l1 64.0
w1 47.0
h1 ±003 24.0
d1 4.3
d2 M5
h2 19.8
h3 11.0
h4 6.0
l2 37.8
l3 30.0
l4 2.5
w2 38.0
w3 15.0
w4 ±005 16.0
Dyn moment Mx Nm 36.0
Dyn moment My & z Nm 29.0
Static moment Mx Nm 14.0
Static moment My & z Nm 12.0
Material completo Bloco de alumínio, esfera inoxidável e guia

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos