20158804
20158804
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| Rail size | 45.0 |
|---|---|
| l1 | 145.0 |
| h1 | 60.0 |
| l2 | 110.0 |
| w1 | 120.0 |
| l3 | 80.0 |
| h2 | 8.9 |
| h4 | 31.1 |
| d1 & h3 | M12 x 16.0 |
| d2 | 10.6 |
| w2 | 100.0 |
| w3 | 45.0 |
| w4 | 37.5 |
| l4 | 10.8 |
| l5 | 105.0 |
| d3 & h5 | 20.0x17.0 |
| Mx Nm | 2798.0 |
| My Nm | 2170.0 |
| Mz Nm | 2170.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 86.99 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar