Menu Procurar

Estrutura com falange 35.0 123.5 48.0 Aço

A estrutura com flange standard com esfera retida em gaiola proporciona uma deslocação suave e de fricção reduzida em sistemas de movimento linear. A gaiola da esfera mantém os rolamentos esféricos na estrutura, impedindo que caiam. Fabricada em aço com esferas endurecidas, o que reduz o desgaste.
Referência da Essentra:

20158798

Número de peça do fabricante:

20158798

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 35.0
l1 123.5
h1 48.0
l2 92.5
w1 100.0
l3 62.0
h2 7.5
h4 26.0
d1 & h3 M10 x 14.0
d2 8.6
w2 82.0
w3 34.0
w4 33.0
l4 11.5
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 1633.0
My Nm 1424.0
Mz Nm 1424.0
Dyn load Crad & ax kN 66.61

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos