Menu Procurar

Estrutura com falange 15.0 66.1 24.0 Aço

A estrutura com flange standard com esfera retida em gaiola proporciona uma deslocação suave e de fricção reduzida em sistemas de movimento linear. A gaiola da esfera mantém os rolamentos esféricos na estrutura, impedindo que caiam. Fabricada em aço com esferas endurecidas, o que reduz o desgaste.
Referência da Essentra:

20158767

Número de peça do fabricante:

20158767

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 15.0
l1 66.1
h1 24.0
l2 47.7
w1 47.0
l3 30.0
h2 3.4
h4 13.0
d1 & h3 M5 x 7.5
d2 4.4
w2 38.0
w3 15.0
w4 16.0
l4 5.7
l5 60.0
d3 & h5 7.5x5.5
Mx Nm 166.0
My Nm 171.0
Mz Nm 171.0
Dyn load Crad & ax kN 14.12

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos