20158736
20158736
Quantidade | Preço unitário |
---|
Rail size | 45.0 |
---|---|
l1 | 174.0 |
h1 | 60.0 |
l2 | 139.0 |
w1 | 120.0 |
l3 | 80.0 |
h2 | 8.9 |
h4 | 31.1 |
d1 & h3 | M12 x 16.0 |
d2 | 10.6 |
w2 | 100.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 37.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 105.0 |
d3 & h5 | 20.0x17.0 |
Mx Nm | 3527.0 |
My Nm | 3455.0 |
Mz Nm | 3455.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 100.52 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar