Menu Procurar

Estrutura com falange 25.0 79.2 36.0 Aço

A estrutura com flange standard com esfera retida em gaiola proporciona uma deslocação suave e de fricção reduzida em sistemas de movimento linear. A gaiola da esfera mantém os rolamentos esféricos na estrutura, impedindo que caiam. Fabricada em aço com esferas endurecidas, o que reduz o desgaste.
Referência da Essentra:

20158668

Número de peça do fabricante:

20158668

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 25.0
l1 79.2
h1 36.0
l2 57.5
w1 70.0
l3 45.0
h2 5.8
h4 19.2
d1 & h3 M8 x 10.1
d2 6.8
w2 57.0
w3 23.0
w4 23.5
l4 12.2
l5 60.0
d3 & h5 11.0x9.0
Mx Nm 447.0
My Nm 358.0
Mz Nm 358.0
Dyn load Crad & ax kN 25.25

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos