Menu Procurar

Estrutura com falange 20.0 82.9 30.0 Aço

A estrutura com flange standard com esfera retida em gaiola proporciona uma deslocação suave e de fricção reduzida em sistemas de movimento linear. A gaiola da esfera mantém os rolamentos esféricos na estrutura, impedindo que caiam. Fabricada em aço com esferas endurecidas, o que reduz o desgaste.
Referência da Essentra:

20158651

Número de peça do fabricante:

20158651

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 20.0
l1 82.9
h1 30.0
l2 61.3
w1 63.0
l3 40.0
h2 4.5
h4 16.3
d1 & h3 M6 x 9.0
d2 5.4
w2 53.0
w3 20.0
w4 21.5
l4 12.3
l5 60.0
d3 & h5 9.5x8.5
Mx Nm 376.0
My Nm 366.0
Mz Nm 366.0
Dyn load Crad & ax kN 23.30

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos