Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,3028 € - 0,4277 € 9619 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,3592 € - 0,5052 € 27916 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
0,3818 € - 1,2979 € 4910 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
20.0 mm
0,63 € - 1,0413 € 7605 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
30.0 mm
0,9795 € - 3,6007 € 2156 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
60.0 mm
0,4358 € - 1,4809 € 4100 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
25.0 mm
0,4146 € - 1,4142 € 12325 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
20.0 mm
0,263 € - 0,4797 € 834 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.5 mm
13.0 mm
0,2841 € - 0,5195 € 5546 Em stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
5.0 mm
0,4252 € - 1,4534 € 4389 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
15.0 mm
0,3669 € - 0,5162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,2741 € - 0,4996 € 7400 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
14.0 mm
0,3415 € - 0,4819 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,3374 € - 1,1498 € 479 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
5.0 mm
0,262 € - 0,3703 € 15700 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
2.5 mm
5.0 mm
0,7119 € - 1,176 € 5114 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
40.0 mm
0,3626 € - 0,5095 € 7598 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
4.0 mm
8.0 mm
0,366 € - 1,2482 € 11213 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M4;Self Tapping
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
25.0 mm
0,3261 € - 0,5295 € 10382 Em stock
M4;Self Tapping
5.5 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 10.0 mm Aço

20054144

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,3028 €

Níveis de stock
9619 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 15.0 mm Aço

20054182

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,3592 €

Níveis de stock
27916 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.5 mm M3 20.0 mm Aço

20054137

Intervalo de preços
1,2979 € - 0,3818 €

Níveis de stock
4910 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 30.0 mm Aço

20054335

Intervalo de preços
1,0413 € - 0,63 €

Níveis de stock
7605 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 60.0 mm Aço

20054373

Intervalo de preços
3,6007 € - 0,9795 €

Níveis de stock
2156 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 25.0 mm Aço

20054328

Intervalo de preços
1,4809 € - 0,4358 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 20.0 mm Aço

20054311

Intervalo de preços
1,4142 € - 0,4146 €

Níveis de stock
12325 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 13.0 mm Aço

20054168

Intervalo de preços
0,4797 € - 0,263 €

Níveis de stock
834 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea M3 5.0 mm Aço

20071271

Intervalo de preços
0,5195 € - 0,2841 €

Níveis de stock
5546 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - macho M3 15.0 mm

20125424

Intervalo de preços
1,4534 € - 0,4252 €

Níveis de stock
4389 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,2741 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Intervalo de preços
0,4819 € - 0,3415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - macho M3 5.0 mm

20125394

Intervalo de preços
1,1498 € - 0,3374 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Intervalo de preços
0,3703 € - 0,262 €

Níveis de stock
15700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Intervalo de preços
1,176 € - 0,7119 €

Níveis de stock
5114 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Intervalo de preços
0,5095 € - 0,3626 €

Níveis de stock
7598 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - macho M3 8.0 mm

20071332

Intervalo de preços
1,2482 € - 0,366 €

Níveis de stock
11213 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador macho - fêmea Aço endurecido

20054939


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Aço

20125356

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,3261 €

Níveis de stock
10382 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel