Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
2,6342 € - 2,773 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
25.0 mm
0,5958 € - 0,9374 € 1758 Em stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,4719 € - 0,4974 € 800 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
12.0 mm
0,4576 € - 0,4819 € 854 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,4123 € - 0,4332 € 192 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
7.0 mm
1,1944 € - 1,2573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
25.0 mm
1,2203 € - 1,2844 € 612 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
50.0 mm
0,7881 € - 0,8301 € 780 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
10.0 mm
1,4403 € - 1,5155 € 300 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
12.0 mm
0,4167 € - 0,4388 € 2198 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
8.0 mm
0,4709 € - 0,4952 € 2304 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
0,5527 € - 0,5814 € 900 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
16.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € 5678 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
70.0 mm
0,7174 € - 0,7549 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
15.0 mm
0,9274 € - 0,976 € 898 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
30.0 mm
0,8954 € - 0,9417 € 207 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,091 € - 1,1485 € 478 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
55.0 mm
1,5741 € - 1,657 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
30.0 mm
2,245 € - 2,3623 € 549 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
50.0 mm
0,5239 € - 0,5516 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
6.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea PPS 25.0 mm

10354186

Intervalo de preços
2,773 € - 2,6342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea M4 20.0 mm Aço

20125370

Intervalo de preços
0,9374 € - 0,5958 €

Níveis de stock
1758 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço endurecido
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Intervalo de preços
0,4974 € - 0,4719 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Intervalo de preços
0,4819 € - 0,4576 €

Níveis de stock
854 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,4123 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Intervalo de preços
1,2573 € - 1,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10199718

Intervalo de preços
1,2844 € - 1,2203 €

Níveis de stock
612 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Intervalo de preços
0,8301 € - 0,7881 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Intervalo de preços
1,5155 € - 1,4403 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10198025

Intervalo de preços
0,4388 € - 0,4167 €

Níveis de stock
2198 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,4709 €

Níveis de stock
2304 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Intervalo de preços
0,5814 € - 0,5527 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10199596

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2944 €

Níveis de stock
5678 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10199633

Intervalo de preços
0,7549 € - 0,7174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10199671

Intervalo de preços
0,976 € - 0,9274 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Intervalo de preços
0,9417 € - 0,8954 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Intervalo de preços
1,1485 € - 1,091 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Intervalo de preços
1,657 € - 1,5741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Intervalo de preços
2,3623 € - 2,245 €

Níveis de stock
549 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Intervalo de preços
0,5516 € - 0,5239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel