Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,6613 € - 1,7487 € 1000 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
40.0 mm
1,4867 € - 1,5652 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
12.0 mm
1,7929 € - 1,8869 € 1000 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
25.0 mm
2,2594 € - 2,3777 € 4076 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
2,7259 € - 2,8685 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
65.0 mm
1,6028 € - 1,6879 € 900 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
12.0 mm
3,1769 € - 3,345 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
15.0 mm
4,3001 € - 4,5255 € 406 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
30.0 mm
6,5109 € - 6,8535 € 5 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
60.0 mm
1,9388 € - 2,0406 € 2185 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
10.0 mm
2,3755 € - 2,5004 € 65 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
20.0 mm
3,2797 € - 3,4521 € 1074 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
40.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
25.0 mm
2,5799 € - 2,716 € 586 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
6,8383 € - 7,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
70.0 mm
5,1015 € - 5,37 € 394 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
80.0 mm
3,5417 € - 3,7285 € 900 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
20.0 mm
3,0752 € - 3,2377 € 3041 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
80.0 mm
3,6729 € - 3,8662 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
18.0 mm
2,8276 € - 2,9768 € 748 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
30.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10200223

Intervalo de preços
1,7487 € - 1,6613 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Intervalo de preços
1,5652 € - 1,4867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Intervalo de preços
1,8869 € - 1,7929 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Intervalo de preços
2,3777 € - 2,2594 €

Níveis de stock
4076 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Intervalo de preços
2,8685 € - 2,7259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Intervalo de preços
1,6879 € - 1,6028 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Intervalo de preços
3,345 € - 3,1769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Intervalo de preços
4,5255 € - 4,3001 €

Níveis de stock
406 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Intervalo de preços
6,8535 € - 6,5109 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Intervalo de preços
2,0406 € - 1,9388 €

Níveis de stock
2185 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Intervalo de preços
2,5004 € - 2,3755 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Intervalo de preços
3,4521 € - 3,2797 €

Níveis de stock
1074 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Intervalo de preços
2,1013 € - 1,9964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Intervalo de preços
2,716 € - 2,5799 €

Níveis de stock
586 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Intervalo de preços
7,198 € - 6,8383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Intervalo de preços
5,37 € - 5,1015 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Intervalo de preços
3,7285 € - 3,5417 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10200407

Intervalo de preços
3,2377 € - 3,0752 €

Níveis de stock
3041 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10630679

Intervalo de preços
3,8662 € - 3,6729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Intervalo de preços
2,9768 € - 2,8276 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável