Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,3261 € - 0,5295 € 9082 Em stock
M4;Self Tapping
5.5 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,3374 € - 1,1498 € 479 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
5.0 mm
0,3338 € - 0,4697 € 29500 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,4252 € - 1,4534 € 1989 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
15.0 mm
0,3559 € - 0,5007 € 15918 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,7626 € - 1,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
25.0 mm
0,2796 € - 0,3946 € 6397 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
4.0 mm
8.0 mm
0,3028 € - 0,4277 € 5219 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,3776 € - 1,2926 € 6830 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
35.0 mm
0,4315 € - 1,4661 € 5900 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,3131 € - 1,0673 € 500 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
18.0 mm
0,3818 € - 1,2979 € 8210 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
20.0 mm
0,2431 € - 0,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,3869 € - 0,504 € 340 Em stock
M3
6.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
8.0 mm
0,3681 € - 0,5991 € 7788 Em stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
15.0 mm
0,43 € - 0,5615 € 7429 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M4;Self Tapping
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
25.0 mm
0,7605 € - 1,4923 € 217 Em stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
30.0 mm
0,3617 € - 1,2291 € 6270 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
30.0 mm
0,4146 € - 1,4142 € 11125 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
20.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Aço

20125356

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,3261 €

Níveis de stock
9082 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - macho M3 5.0 mm

20125394

Intervalo de preços
1,1498 € - 0,3374 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Intervalo de preços
0,4697 € - 0,3338 €

Níveis de stock
29500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - macho M3 15.0 mm

20125424

Intervalo de preços
1,4534 € - 0,4252 €

Níveis de stock
1989 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 10.0 mm Aço

20054281

Intervalo de preços
0,5007 € - 0,3559 €

Níveis de stock
15918 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 25.0 mm Aço

20054403

Intervalo de preços
1,49 € - 0,7626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 8.0 mm Aço

20054274

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,2796 €

Níveis de stock
6397 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 10.0 mm Aço

20054144

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,3028 €

Níveis de stock
5219 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 35.0 mm Aço

20054243

Intervalo de preços
1,2926 € - 0,3776 €

Níveis de stock
6830 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M4 15.0 mm

20069537

Intervalo de preços
1,4661 € - 0,4315 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 18.0 mm Aço

20054205

Intervalo de preços
1,0673 € - 0,3131 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.5 mm M3 20.0 mm Aço

20054137

Intervalo de preços
1,2979 € - 0,3818 €

Níveis de stock
8210 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M3 12.0 mm

20069148

Intervalo de preços
0,4863 € - 0,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea M3 8.0 mm Aço

20071288

Intervalo de preços
0,504 € - 0,3869 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea M3 15.0 mm Aço

20071264

Intervalo de preços
0,5991 € - 0,3681 €

Níveis de stock
7788 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 20.0 mm Aço

20054212

Intervalo de preços
0,5615 € - 0,43 €

Níveis de stock
7429 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Aço endurecido

20054939


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Aço

20054946

Intervalo de preços
1,4923 € - 0,7605 €

Níveis de stock
217 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 30.0 mm Aço

20054236

Intervalo de preços
1,2291 € - 0,3617 €

Níveis de stock
6270 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 20.0 mm Aço

20054311

Intervalo de preços
1,4142 € - 0,4146 €

Níveis de stock
11125 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco