Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,7017 € - 0,7386 € 400 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
20.0 mm
0,3261 € - 0,3437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
15.0 mm
0,3072 € - 0,3239 € 57 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
8.0 mm
0,6838 € - 0,7198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
12.0 mm
0,4543 € - 0,4786 € 360 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
10.0 mm
3,2797 € - 3,4521 € 1074 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
40.0 mm
5,1015 € - 5,37 € 394 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
80.0 mm
3,5417 € - 3,7285 € 900 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
20.0 mm
1,6028 € - 1,6879 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
12.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € 255 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
25.0 mm
2,5799 € - 2,716 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
6,8383 € - 7,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
70.0 mm
2,2882 € - 2,4087 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
18.0 mm
2,1422 € - 2,255 € 2596 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
15.0 mm
2,8276 € - 2,9768 € 748 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
30.0 mm
1,4425 € - 1,5188 € 888 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
10.0 mm
1,6613 € - 1,7487 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
20.0 mm
1,5597 € - 1,6415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
10.0 mm
1,8515 € - 1,9488 € 992 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
20.0 mm
2,1278 € - 2,2395 € 34900 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
40.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Intervalo de preços
0,7386 € - 0,7017 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Intervalo de preços
0,3239 € - 0,3072 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Intervalo de preços
0,7198 € - 0,6838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,4543 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Intervalo de preços
3,4521 € - 3,2797 €

Níveis de stock
1074 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Intervalo de preços
5,37 € - 5,1015 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Intervalo de preços
3,7285 € - 3,5417 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Intervalo de preços
1,6879 € - 1,6028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Intervalo de preços
2,1013 € - 1,9964 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Intervalo de preços
2,716 € - 2,5799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Intervalo de preços
7,198 € - 6,8383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Intervalo de preços
2,4087 € - 2,2882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Intervalo de preços
2,255 € - 2,1422 €

Níveis de stock
2596 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Intervalo de preços
2,9768 € - 2,8276 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Intervalo de preços
1,5188 € - 1,4425 €

Níveis de stock
888 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Intervalo de preços
1,7487 € - 1,6613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Intervalo de preços
1,6415 € - 1,5597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Intervalo de preços
1,9488 € - 1,8515 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Intervalo de preços
2,2395 € - 2,1278 €

Níveis de stock
34900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável