Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,5405 € - 0,5693 € 8700 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
18.0 mm
1,1517 € - 1,2116 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
15.0 mm
1,6736 € - 1,7621 € 150 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
18.0 mm
1,6205 € - 1,7045 € 100 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
25.0 mm
1,038 € - 1,0932 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
18.0 mm
0,9539 € - 1,0037 € 70 Em stock
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
1,0689 € - 1,1252 € 100 Em stock
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
20.0 mm
1,5122 € - 1,5917 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
25.0 mm
1,7398 € - 1,8329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
25.0 mm
0,5095 € - 0,5372 € 8000 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
18.0 mm
1,9034 € - 2,003 € 400 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
9.0 mm
18.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
18.0 mm
1,1341 € - 1,1938 € 15 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
18.0 mm
1,3487 € - 1,4214 € 1500 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
20.0 mm
1,2843 € - 1,3508 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
20.0 mm
1,3264 € - 1,3971 € 450 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
25.0 mm
1,3772 € - 1,4481 € 3300 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
25.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 250 Em stock
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
4.0 mm
8.0 mm
1,3487 € - 1,4214 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
40.0 mm
2,0119 € - 2,1158 € 211 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
20.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10225783

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5405 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Intervalo de preços
1,2116 € - 1,1517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Intervalo de preços
1,7621 € - 1,6736 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Intervalo de preços
1,7045 € - 1,6205 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Intervalo de preços
1,0932 € - 1,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Intervalo de preços
1,0037 € - 0,9539 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10225523

Intervalo de preços
1,1252 € - 1,0689 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Intervalo de preços
1,5917 € - 1,5122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Intervalo de preços
1,8329 € - 1,7398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Intervalo de preços
0,5372 € - 0,5095 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Intervalo de preços
2,003 € - 1,9034 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Intervalo de preços
0,6002 € - 0,5703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Intervalo de preços
1,1938 € - 1,1341 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Intervalo de preços
1,4214 € - 1,3487 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10226063

Intervalo de preços
1,3508 € - 1,2843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Intervalo de preços
1,3971 € - 1,3264 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Intervalo de preços
1,4481 € - 1,3772 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10096611

Intervalo de preços
1,4214 € - 1,3487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Intervalo de preços
2,1158 € - 2,0119 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável